Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WD-8000 Duct & Specialty Door, Walk Through Door
Acudor

WD-8000 Duct & Specialty Door, Walk Through Door

Google-Übersetzung,

Anwendung

  • Entwickelt, um einen bequemen Durchgangszugang zu Kanalinnenräumen und Lüftungsgeräten zu ermöglichen
  • Nieder- bis Mitteldrucksysteme und Plenums

Produktmerkmale

  • Robuste Konstruktion, zusammen mit einem durchgehenden Scharnier und Kompressionsgriffen

Optionale Merkmale: Abnehmbare Türverkleidung / Sichtfenster / Hochdruckeinheiten / Schlüsselbetätigte Griffe

Spezifikation
  • WD-8000 Access Door Specifications:

    Door / Door Frame:  22 gauge galvanized steel, double panel frame is 1 15/16” wide x 1 1/2” deep extruded aluminum with mitred corners

    Hinge:  Continuous steel piano hinge-opens 180o

    Insulation:  Door panel filled with 1” thick fibreglass insulation - 4 R value

    Gasket: 1/8” thick x 1/2” wide closed cell neoprene gasketing between door and frame

    Standard Latch: Dual acting compression handles-operable from both sides. Units 48” high and under to have 2 handles. Units over 48” high to have 3 handles

    Finish:  Mill finish

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwd-8000-specialty-door
  • ProduktfamilieAccess Doors
  • ProduktgruppeSpecialty
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_10_40_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess doors and traps
  • Klassifizierung08 31 00
  • Format2014TitelAccess Doors and Panels
  • OmniClassNummer23-17 11 27 13
  • OmniClassTitelAccess Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit