Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cumaru Decking
Cumaru Decking

    Cumaru Decking

    Google-Übersetzung,

    Erstklassige Leistung und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis

    Cumaru (alias Brazilian Teak, Dipteryx Odorata, Almendrillo, Tonka und Tonquin Bean) schafft den sorglosen, einladenden Außenbereich, nach dem Sie sich sehnen. Wenn Sie ein Deck aus Cumaru betreten, werden Sie mit einer reichen Darstellung von goldenen Bräunungs- bis hin zu rötlich-braunen Farben und dunklen Maserungsakzenten konfrontiert. Cumaru ist ein exotisches Hartholz, auf das Sie sich verlassen können, da es Fäulnis, Fäulnis und Insektenbefall von Natur aus widersteht. Sehen Sie sich an, wie Cumaru im Vergleich zu Terrassendielen aus Ipe, Teak und Verbundwerkstoff abschneidet.

    Cumaru Terrassendielen sind die zweithärtesten Terrassendielen, die wir verkaufen. In Brasilien wird Cumaru in Villen, Fünf-Sterne-Hotels und großen kommerziellen Projekten eingesetzt. Es hat eine Lebensdauer von über 50 Jahren ohne Konservierungsstoffe! Unsere Cumaru-Terrassendielen werden verantwortungsbewusst aus bewirtschafteten Wäldern geerntet, um eine wirklich erneuerbare Ressource bereitzustellen. Cumaru hat viele Vorteile gegenüber Teakholz und ist zu einem Bruchteil der Kosten erhältlich. Wir versenden unsere Cumaru-Terrassenprodukte direkt zu Ihnen nach Hause oder auf Ihre Baustelle.

    Spezifikation
    • Cumaru Decking Specs

      Botanical Name:  Dipteryx Odorata

      Common Name:  Cumaru

      Other Common Names:  Almendrillo, Brazilian Teak, Tonka, Tonquin Bean

      General Characteristics: Color varies from a golden tan to a reddish brown with some dark grain accents through out the wood.

      Moisture Content of Decking: Our Cumaru Decking is specially dried for use on exterior projects.We also sell Cumaru lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Cumaru Decking dried for exterior use will shrink inside.

      Janka side hardness:   3,540 lb at 12% moisture content. 

      Bending Strength:   10,975 psi

      Drying: Cumaru is rated as easy to air-season with a slight tendency to check and with moderate warping; drying was uniformly rapid.

      Working Properties:  Has a blunting effect on cutters, use of carbide tipped saw blades is necessary.  Routs nicely.  Must be predrilled for fastening.

      Distribution:  South America

      Durability:  Cumaru is very durable. The heartwood has shown to be very durable in resistance to both brown-rot and white rot fungi. The wood has excellent weathering characteristics.

      Uses: Outdoor Decking, flooring, cogs and shafts, heavy construction, barge and dock fenders, railroad crossties, pulp mill equipment, tool handles, bearings, turnery. A substitute for lignum vitae.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCumaru-Decking
    • ProduktfamilieWood Decking
    • ProduktgruppeCumaru
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationFloor
    • ETIM-CodeEC000001
    • ETIM-NameBusbar terminal
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit