Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gas outlet MC70 Recessed

Gas outlet MC70 Recessed

Google-Übersetzung,
Gasauslass MC 70 ist selbstschließend, dh sie schließen automatisch den Gasfluss, wenn das angeschlossene Gerät aus der Steckdose gelöst wird. Mit einer einfachen Drehung kann das Gerät an die Kupplung des Gasauslasses angeschlossen oder davon getrennt werden. Der Gasauslass ist für Aufputz- oder Unterputzmontage erhältlich. Die Gassteckdose ist nach Krankenhausstandard gasspezifisch und somit nicht verwechselbar, sodass für das jeweilige Gas ausgelegte Geräte nicht an die falsche Steckdose angeschlossen werden können. Im Ventilgehäuse ist ein Serviceventil montiert, das das Einkuppeln erleichtert, indem der Gasfluss abgeschaltet wird, wenn die Schnellkupplung demontiert werden soll. Der Gasauslass wird mit einem Typenschild für den spezifischen Farbcode des Gastyps und einer Schutzkappe geliefert, die das Eindringen von Verunreinigungen in den Auslass verhindert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer301419
  • ProduktfamilieGas Outlet
  • ProduktgruppeMC70
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-07-17
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)90
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameGas regulators
  • UNSPSCCode40142201

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit