Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AVS Unit Exposed 1-3 gases

AVS Unit Exposed 1-3 gases

Google-Übersetzung,
Auf der Station installierte und leicht zugängliche AVS-Einheit zum schnellen Abschalten der medizinischen Gase eines begrenzten Teils des zentralen Gasversorgungssystems, z. B. im Notfall. Die AVS-Einheit wird mit speziellen Kacheln geliefert, um den Gasfluss physisch zu blockieren, z. B. Druckprüfung der Einheit für Wartungszwecke wie Absperrventile oder Druckprüfung des Rohrleitungsnetzes. Das Blockieren des Durchflusses ist auch möglich, wenn ein Gas auf der Station vorübergehend nicht verwendet wird, um zu verhindern, dass das Gas versehentlich eingeschaltet wird.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeravs-unit-exposed-1-3
  • ProduktfamilieShut-off valve box
  • ProduktgruppeAVS Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-07-17
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)485
  • Breite (mm)385
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameGas regulators
  • UNSPSCCode40142201

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit