Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 2500 TESTanDRAIN® - Grooved Single Handle Ball Valve

Model 2500 TESTanDRAIN® - Grooved Single Handle Ball Valve

Google-Übersetzung,

Das Modell 2500 Grooved TESTandRAIN® ist ein Einhand-Kugelventil mit einer Nennleistung von 300 PSI, das speziell entwickelt wurde, um sowohl die Testfunktion als auch die Express-Entleerungsfunktion zu bieten, die für eine Nass-Sprinkleranlage erforderlich sind. Das Modell 2500 bietet eine alternative Griffposition gegenüber dem Modell 1000 für multidirektionale Installationen. Es verfügt über eine manipulationssichere Testöffnung, integrierte manipulationssichere Schaugläser und einen Gewindeanschluss für den Systemzugang. Das Modell 2500 TESTanDRAIN® erfüllt alle Anforderungen von NFPA-13, NFPA-13R und NFPA-13D. Erhältlich in 1", 1-1/4" und 2" Genutet mit allen spezifizierbaren Öffnungsgrößen: 3/8" (2.8K), 7/16" (4.2K), 1/2" (5.6K), 17/ 32" (8.0K), 5/8" (11.2K, ELO), 3/4" (14.0K, ESFR) und K25.

  • Das genutete TESTandRAIN® Modell 2500 von AGF Manufacturing Inc. bietet sowohl die Testfunktion als auch die Schnellablassfunktion für eine Nassfeuersprinkleranlage.
  • Das Modell 2500 erfüllt die Anforderungen von NFPA-13, NFPA-13R und NFPA-13D.
  • Das Modell 2500 Grooved TESTanDRAIN® ist ein kompaktes Einhand-Kugelventil für mehrere Richtungen, das eine manipulationssichere Testöffnung und integrierte manipulationssichere Schaugläser enthält und für 300 PSI ausgelegt ist.
  • Das Modell 2500 mit Gewinde TESTandRAIN® bietet eine alternative Griffposition gegenüber dem Modell 1000 für schwierige Installationssituationen
  • Erhältlich in 1", 1-1/4" und 2" genutet, mit allen spezifizierbaren Öffnungsgrößen ³/8" (2.8K), 7/16" (4.2K), ½" (5.6K), 17/32" (8,0 K), 5/8 Zoll (11,2 K, ELO), ¾ Zoll (14,0 K, ESFR) und K25 gemäß NFPA 13, Ausgabe 2007.
  • Die Öffnungsgröße ist auf der Anzeigeplatte vermerkt und das Ventil verfügt über einen Anschluss mit Gewinde und Stopfen für den Zugang zum System.
  • Ein Verriegelungssatz ist erhältlich und kann zusammen mit dem Ventil bestellt werden, um Vandalismusschutz zu bieten oder eine unbeabsichtigte Alarmaktivierung zu verhindern.
  • Reparatursätze sind ebenfalls erhältlich und können repariert werden, ohne das Ventil aus dem System zu entfernen.
  • Hergestellt in den USA
  • ENTHÄLT KEIN DRUCKBEGRENZUNGSVENTIL.
Spezifikation
  • Model 2500 TESTanDRAIN

    2.1 SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS

    A. Flow Detection and Test Assemblies:

    1. Manufacturers:  Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following: 
      1. AGF Manufacturing Inc.; Model 2500 TESTanDRAIN.
      2. <Insert manufacturer's name>.
    2. Standard:  UL's "Product iQ" listing or "Approval Guide," published by FM Global, listing.  NFPA 13, 13R, 13D (as applicable).
    3. Pressure Rating:  300 psig (2070 kPa).
    4. Materials:  Bronze body, brass stem, impregnated Teflon seat, chrome coated brass ball, and a steel handle with positive stops at the TEST and DRAIN positions
    5. Components:  A tamper-resistant test orifice, integral tamper-resistant sight glasses, a tapped and plugged port for system access, and a steel identification plate.
    6. Test Orifice Size: Nominal [2.8K (3/8 inch), 4.2K (7/16 inch), 5.6K (1/2 inch), 8.0K (17/32) inch, 11.2K (5/8 inch, ELO), 14.0K (3/4 inch, ESFR), K25.2], as required by NFPA 13, latest edition.
    7. Inlet and Outlet Size:  [1 inch Grooved] [1-1/4 inch Grooved] [2 inch Groove].
    8. Options:
      1. Bypass drain port in the valve body for use with a pressure relief valve and associated drainage piping.

      2. Locking Plate Kit: Provides vandal resistance and prevents accidental alarm activation by locking the valve handle in the “OFF” position.
        1.  Locking Plate: Carbon steel.
        2. Lock: 1-1/2 inch wide solid brass with a 3/8 inch chrome-plated hardened steel shackle.
        3. For use with a [3/4 inch] [1 inch] [1-1/4 inch] [1-1/2 inch] [2 inch] valve.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeragf-model-2500-Grooved
  • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
  • ProduktgruppeTESTanDRAIN®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameBall valves
  • UNSPSCCode40141607
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54_95_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBall valves
  • Klassifizierung40 05 63
  • Format2014TitelBall Valves
  • OmniClassNummer23-27 31 15
  • OmniClassTitelBall Valves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit