Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Model 5300ALBV Galvanized Auxiliary Drain with Water Detector

Model 5300ALBV Galvanized Auxiliary Drain with Water Detector

Google-Übersetzung,

Nebenabflüsse werden zu Schandflecken, wenn sie nicht richtig gewartet werden. Schilder fallen ab, Ventile brechen und Wasserflecken an Wänden, Ersatzventile passen nicht zusammen, Farbsplitter und Metall oxidiert. Schlecht gewartete Nebenabflüsse lassen Ihr Gebäude schlecht aussehen und mindern das Vertrauen Ihrer Bewohner in die Infrastruktur des Gebäudes.

Geben Sie Ihren Bewohnern ein Gefühl der Sicherheit und Ihrem Gebäude ein einheitliches, ansprechendes Erscheinungsbild, indem Sie auf einen Nebenablauf COLLECTanDRAIN® M5300 aufrüsten. Der M5300 ist ein vormontierter Zusatzablauf, der den NFPA 13- und 25-Richtlinien entspricht, die eine ordnungsgemäße Entwässerung betreffen, und gleichzeitig eine einfache Identifizierung und ein einheitliches Erscheinungsbild bietet. Der COLLECTanDRAIN® M5300ALBV verfügt über einen M5100ALBV?. Wassermelder und Alarm, der eine visuelle und akustische Warnung ausgibt, wenn das Gerät gewartet werden muss.

Spezifikation
  • SPRINKLER SPECIALTY PIPE FITTINGS

    A. Auxiliary Drain and Condensation Collecting Assemblies for Dry Pipe and Preaction Sprinkler Systems:

    1. Manufacturers:  Subject to compliance with requirements, available manufacturers offering products that may be incorporated into the Work include, but are not limited to, the following:
      1. AGF Manufacturing Inc.; Model 5300A COLLECTanDRAIN™.
      2. Insert manufacturer's name
    2. Standards:
      1. NFPA 13 and NFPA 25.
    3. Materials:
      1. Black Steel or Galvanized Pipe
    4. Components:
      1. Two 1 inch (25 mm) MIPT x FIPT Brass quarter turn ball valves with chrome plated balls.
      2. Two 1 inch by 2 inch (25 mm by 51 mm) Bell Reducers.
      3. 2 inch by 12 inch long (51 mm by 305 mm) Condensate Nipple.
      4. 1 inch (25 mm) Galvanized Square Head Plug.
Technische Spezifikation
  • Referenznummeragf-model-5300ALBV
  • ProduktfamilieAGF Fire Sprinkler Products
  • ProduktgruppeCOLLECTanDRAIN
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Sprinkleranlagen
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameControl valves
  • UNSPSCCode40141609
  • Klassifizierung21 13 16
  • Format2014TitelDry-Pipe Sprinkler Systems
  • OmniClassNummer23-27 31 00
  • OmniClassTitelValves

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Afrika Südamerika Ozeanien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit