Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schwimmbad Beckenkopfsystem Wiesbaden
Schwimmbad Beckenkopfsystem Wiesbaden
Schwimmbad Beckenkopfsystem Wiesbaden
Schwimmbad Beckenkopfsystem Wiesbaden
Schwimmbad Beckenkopfsystem Wiesbaden
Schwimmbad Beckenkopfsystem Wiesbaden
Schwimmbad Beckenkopfsystem Wiesbaden
Schwimmbad Beckenkopfsystem Wiesbaden
Schwimmbad Beckenkopfsystem Wiesbaden
Schwimmbad Beckenkopfsystem Wiesbaden

    Schwimmbad Beckenkopfsystem Wiesbaden

    3.8 von 5 Sternen3.8(10 Bewertungen)
    AGROB BUCHTAL bietet für jeden Pool den richtigen Beckenkopf. Entwickelt wurden die Systeme aus den Anforderungen unterschiedlichster realisierter Schwimmbadprojekte. Dabei erfüllen alle Beckenkopfsysteme die vorgeschriebenen Anforderungen wie gleichmäßige Überlaufkante, Festhaltemöglichkeit oder optische Randmarkierung. Darüber hinaus stehen Varianten für spezielle technische Vorgaben wie unterschiedliche Wasserüberlaufmengen oder der reduzierte Wellenrückschlag bei Sportbecken zur Verfügung. Um eine konsequente Stabilität, Langlebigkeit und Hygiene zu garantieren, werden alle Beckenköpfe ohne Hohlräume ausgeliefert. Wiesbaden ist ein klassisches Beckenkopfsystem, das trotz großem Rinnenstein mit Handfasse, wenig Platz benötigt und sich leicht in verschiedenen Bäderarten verwenden lässt. Als Spezialversion Wiesbaden Silent mit Flüsterablauf SILENT W 2000 wird das Geräusch des ablaufenden Wassers merklich um ca. 10 dB reduziert. Weiterhin ist das System Wiesbaden auch mit Mosaikausklinkung für Beckenwände mit Mosaikgestaltung erhältlich. Das Beckenkopfsystem Wiesbaden Stil ist eine elegante Variation des Klassikers: der große Rinnenstein mit Handfasse wird mit einer keramischen Rinnenabdeckung bedeckt. Diese ermöglicht eine einheitliche Gestaltung des Beckenrandes bei Privat- und kleineren Hotelbadern. Für therapeutische Bader empfiehlt sich die tiefliegende Variante des Systems Wiesbaden mit kleinem Rinnenstein und ohne Abdeckrost.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWiesbaden
    • ProduktfamilieSwimming pool ceramics
    • ProduktgruppePool edge systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Schwimmbad
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • OmniClassNummer23-39 29 15
    • OmniClassTitelWaste Water Channels, Gullies, Gratings, Covers
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit