Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Restaurant Space AICA CERARL, FTNE509ZD
Restaurant Space AICA CERARL, FTNE509ZD
Restaurant Space AICA CERARL, FTNE509ZD
Restaurant Space AICA CERARL, FTNE509ZD
    AICA

    Restaurant Space AICA CERARL, FTNE509ZD

    Google-Übersetzung,

    AICA Cerarl Dekorplatten – Wo Design auf Beständigkeit trifft

    Entfesseln Sie die Kraft des Designs mit AICA Cerarl Dekorplatten – eine perfekte Harmonie aus ästhetischer Raffinesse und funktionaler Exzellenz. Cerarl wurde entwickelt, um zu inspirieren und langlebig zu sein. Es definiert Wandoberflächen neu und bietet eine Leinwand, auf der Kreativität, Haltbarkeit und Präzision zusammenkommen.

    Mit einer großen Auswahl an atemberaubenden Mustern – von der Wärme natürlichen Holzes über die Glätte von Stein bis hin zur Kühnheit moderner Motive – verwandelt Cerarl Wände in Blickpunkte. Jedes Paneel wird mit modernster Technologie gefertigt, die Hitze-, Wasser-, Stoß- und Verschleißfestigkeit gewährleistet. Damit eignet es sich ideal für anspruchsvolle Räume, ohne Kompromisse bei der Schönheit einzugehen.

    Leicht, hygienisch und unglaublich einfach zu installieren: AICA Cerarl ist die Lösung der Wahl für zukunftsorientierte Designer und Architekten, die Wert auf Stil und Substanz legen. Ob in Wohnräumen, Gewerbeflächen oder öffentlichen Bereichen – diese Platten verleihen jeder Oberfläche, mit der sie in Berührung kommen, ein edles, langlebiges Finish.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrestaurant-space-aica-cerarl-ftne509zd
    • ProduktfamilieAICA x BIMobject Japan
    • ProduktgruppeRESTAURANT
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2455
    • Breite (mm)935
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    • Entwickelt inJapan
    • Hergestellt inJapan
    • Nettogewicht (kg)11.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Indonesien
    Singapur
    Taiwan
    Thailand
    Vietnam