Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ligne Collection - Wall Coverings
Ligne Collection - Wall Coverings
Ligne Collection - Wall Coverings
Ligne Collection - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Ligne Collection - Wall Coverings

    Google-Übersetzung,

    Die Ligne-Kollektion ist der Ort, an dem die Harmonie von Licht und Dunkelheit den Ausdruck der Natur durch außergewöhnliches Design verstärkt.

    Licht und Schatten bewegen sich in einem stillen Rhythmus über die Öffnungen zwischen den Holzstücken, wo das endlose Streben nach Perfektion ebenso viel im Negativraum entdeckt hat.

    Das Material ist in seiner Gesamtheit bewusst gestaltet und allseitig verarbeitet, wodurch eine Präsenz entsteht, die sowohl in intimen als auch in großen Räumen spürbar ist – eine raffinierte Architektur, die die umgebenden Räume mit Leben erfüllt.

    Das Modell Shadow verfügt über eine Filzschicht zur akustischen Isolierung, die dieser Kollektion eine alternative Identität verleiht – ein ebenso professionelles wie stilistisches Accessoire.

    Kontaktieren Sie DUCHATEAU

    Spezifikation
    • Width: 1-1/4" Slats: 14-3/4" (374.65 mm) | 3/4 Slats: 14-1/16" (357.18 mm)

      Length: 119" (3022 mm)

      Thickness: 1-3/4" (44.45 mm)

      Species: Oak

      Top Coat: Matte Lacquer

      Cut Pattern: Linear

      Installation Method: Construction Adhesive & Screws

      Installation Direction: Horizontal, Vertical

      Surface Treatment: Light Wire Brush

      Grade: Select

      Fire Resistant: Fire Retardant Backing (The wooden slats are NOT fire retardant)

      Limited Warranty: Commercial: 3 Years Structure & Finish | Residential: 5 Years Structure & Finish

      Options: Available in Oak or Walnut finish, veneer or felt backing, and 1-14" or 3/4" width

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerligne-collection
    • ProduktfamilieWalls & Ceilings
    • ProduktgruppeWall Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall covering and finish systems
    • Klassifizierung07 42 23
    • Format2014TitelWood Wall Panels
    • OmniClassNummer23-15 13 19 15
    • OmniClassTitelWood Wall Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA