Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Air Data Routers ADR50
Aircuity

Air Data Routers ADR50

Google-Übersetzung,

Der Air Data Router (ADR) bietet verteiltes Luft- und Datenpaket-Routing für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen in einer Einrichtung. Die Air Data Router erhalten Befehle von der Sensor Suite der SST-Serie, um das integrierte Magnetventil des Routers für den zu überwachenden Testbereich zu öffnen und gleichzeitig alle anderen Magnetventile im System zu schließen. Luftpakete werden dann aus dem Testbereich durch das strukturierte OptiNet-Kabel zurück zu den Sensoren innerhalb der Sensor Suite gezogen. Mehrere Bereiche können von einem Air Data Router überwacht werden, während Router als Teil eines größeren verteilten Systems vernetzt werden können. Punkterweiterungsfunktionen am Air Data Router sind auch für die Verbindung mit einem Gebäudemanagementsystem und anderen HLK-Geräten verfügbar.

Spezifikation
  • • Up to 4 individual test areas can be monitored from each Air Data Router
    • Interfaces to a combination of discrete physical sensors, and remote virtual sensors
    • Flexible input/output expansion capability for additional monitoring and interfacing to a Building Management System
    • Communicates via the OptiNet® network connection to the SST Series Sensor Suite

Technische Spezifikation
  • Referenznummerair_data_routers_adr50
  • ProduktfamilieMechanical Equipment
  • ProduktgruppeAir Data Routers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30.5
  • Breite (mm)30.5
  • Tiefe (mm)11.43
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)6.67
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit