Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pre-Treatment Systems
Pre-Treatment Systems
Pre-Treatment Systems
    DriSteem

    Pre-Treatment Systems

    4.9 von 5 Sternen4.9(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Wasserenthärtungsanlagen

    Der einfachste und kostengünstigste Weg, die Befeuchtungskapazität aufrechtzuerhalten und den Wartungsaufwand zu senken, ist die Installation einer Wasserenthärtungsanlage.

    Durch den Betrieb mit enthärtetem Wasser werden Kalkablagerungen auf Geräteoberflächen verringert oder ganz vermieden, wodurch der Wartungsaufwand für den Luftbefeuchter deutlich reduziert wird.

    Reduzieren Sie die Wartungshäufigkeit Ihres Luftbefeuchters um mindestens das Dreifache, indem Sie nur einen Wasserenthärter verwenden.

    Entchlorungssysteme

    Schützen Sie Umkehrosmosemembranen mit Entchlorungssystemen vor Chlorschäden.

    Für niedrige Durchflussanforderungen stehen wandmontierte Patronenfilter und für hohe Durchflussanforderungen Tanksysteme mit elektronischer Dosierung zur Verfügung.

    Spezifikation
    • Dristeem Softener System

      Single or twin alternating softener system with a Clack commercial multi-port valve. The system comes with all necessary equipment
      including support gravel, cationic resin, FRP vessel, control valve, and brine tank.

      Capacity:13,500 grains to 337,500 grains. Flow rate servicing humidifiers up to 5,500 pph. Flow rates for non-humidification applications: 0 gpm-50 gpm. Operating up to 125psi inlet water pressure

      Options: Water meter option included, for regeneration. Skid mounted available.

      DriSteem Dechlorinator System

      Single dechlorinator system with a Clack commercial multiport valve. The system comes with all necessary equipment including support gravel, activated carbon, FRP vessel, control valve.

      Capacity: 0-16 gpm upstream of an RO system or in terms of humidification application up to 5500 pph

      Options: Skid mounted available

      DriSteem Filter Housing System

      Filter housing option available to either utilize a sediment filter upstream of a device or as a dechlorinator cartridge for low flow applications (<500 pph). Options to get mounting bracket and PVC ball valves installed.

      Capacity: 0-2 gpm (dechlorinator/activated carbon filter), 0-5 gpm (sediment filter, 5 microns)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpre-treatment
    • ProduktfamilieWater Treatment Systems
    • ProduktgruppePre-Treatment Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
    • UNSPSCNamePackaged water treatment systems
    • UNSPSCCode47101522
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_70_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater treatment systems
    • Klassifizierung23 25 00
    • Format2014TitelHVAC Water Treatment
    • OmniClassNummer23-27 55 33 11
    • OmniClassTitelWater Treatment Package Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit