Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duct Probe DBP202
Aircuity

Duct Probe DBP202

Google-Übersetzung,

Die Kanalsonde (DPB) ist mit dem ADR500-Router verbunden, um die Temperatur diskret zu erfassen und Luftproben über den patentierten MicroDuct®-Kommunikationspfad zurück zur Sensorsuite der SST-Serie zu ziehen. Je nach Konfiguration der Sensor Suite können viele weitere Umweltparameter „virtuell“ überwacht werden, wie z. B. Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Taupunkttemperatur, relative Luftfeuchtigkeit (RH); kleine Partikel und flüchtige organische Verbindungen (TVOCs). Die Sonden können direkt an einem Kanal oder in Außenumgebungen montiert werden.

Spezifikation
  • • Duct or facade mounted assembly for sensing both discrete and virtual conditions
    • Designed to operate with the ADR500 Router
    • Provides MicroDuct® termination point, enabling virtual sensing

Technische Spezifikation
  • Referenznummerduct_probe_dbp202
  • ProduktfamilieMechanical Equipment
  • ProduktgruppeDuct Probes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)142.3
  • Breite (mm)192
  • Tiefe (mm)288
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit