Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY

    24 hour office chair RAMSEY

    3.4 von 5 Sternen3.4(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Zertifizierter 24-Stunden-Stuhl
    • Verstellbarer Wippmechanismus
    • Verstellbarer Sitz für hohen Komfort

      24-Stunden-Bürostuhl, der für lange Arbeitsschichten konzipiert ist, die viel Sitzen erfordern. Der Stuhl ist mit vielen ergonomischen Funktionen ausgestattet, die Sie an Ihren Körper anpassen können, darunter ein Wippmechanismus, eine Sitzverschiebung und eine Lordosenstütze. Der Stuhl lässt sich leicht an die Verwendung durch verschiedene Personen im Laufe des Tages anpassen.
    Spezifikation
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 480 mm
      • Seat width: 490 mm
      • Backrest height: 930 mm
      • Colour: Black
      • Material: Leather
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Synthetic leather
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 34 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer24-hour-office-chair-RAMSEY
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)34
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs
    • Klassifizierung12 52 23
    • Format2014TitelOffice Seating
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit