Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x360x410mm

Google-Übersetzung,
  • Eigenständig verwenden
  • In ein Regal stellen
  • Passend für die Regale FLEXUS und NOMAD

    Praktischer Schubladenschrank mit drei Schubladen für eine einfache Einrichtungslösung, die Ihren Bedürfnissen entspricht.
Spezifikation
    • Height:375 mm
    • Width:360 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:15.4 kg
    • Assembly:Assembled
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-drawers-unit-FLEXUS-375x360x410mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)375
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)15.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrawer units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit