Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    Google-Übersetzung,
    • Stuhl und Tisch in einem
    • Erhältlich in drei Farben
    • Arbeiten, wo Tische fehlen

      Stuhl und Tisch in einem! Mit dieser praktischen und tragbaren Kombination erhalten Sie eine ergonomische Sitzlösung, die sowohl sitzend auf dem Boden als auch auf einem Stuhl verwendet werden kann. Geeignet für Schule und Kindergarten
    Spezifikation
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAll-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)610
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit