Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armchair ALEX
Armchair ALEX
Armchair ALEX
Armchair ALEX
    Archiviert

    Armchair ALEX

    • Create your ideal sofa
    • High seating comfort
    • Unique modular sofa

      Comfortable sofa with chromed legs, no sag springs and cold foam padding. Can be combined with both straight and curved modules, with or without backrest, from the same range to create a modular sofa. Armrests are available as accessories.
    Spezifikation
      • Seat height:420 mm
      • Seat depth:600 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:820 mm
      • Depth:750 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Number of seats:1
      • Washable:60°
      • Shape:Rectangular
      • Weight:11.4kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArmchair-ALEX
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)750
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)11.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit