Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Attend
Attend

    Attend

    Google-Übersetzung,
    • Ergonomische Sitzposition
    • Stapelbar
    • Passt in viele Umgebungen

    Stapelbarer, halbhoher Hocker mit leicht geneigter Sitzfläche für eine ergonomische Sitzposition. Der Hocker ist einfach zu platzieren und eignet sich gleichermaßen für Meetings oder in der Kantine. Die Sitzfläche ist gepolstert und mit Stoff aus natürlichen Textilfasern bezogen.

    Spezifikation
    • Seat height:625 mm

      Seat depth:460 mm

      Seat width:400 mm

      Height:658 mm

      Width:520 mm

      Depth:464 mm

      Composition:70% Wool/30% Linen

      Durability:50000 Md

      Stand material:Steel

      Seat material:Fabric

      Legs:Leg frame

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAttend-Stool
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)658
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)464
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit