Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Backless bench BURÅS 1510x420mm

Backless bench BURÅS 1510x420mm

Google-Übersetzung,
  • Verstärkter Rahmen
  • Strapazierfähige Oberfläche
  • Flexibler Treffpunkt

    Rückenfreie Sitzbank mit verstärktem Rohrrahmen, verstellbaren Füßen und strapazierfähiger Sitzfläche. Perfekt für Flure und Gemeinschaftsräume. Kombinieren Sie mit Tisch und/oder Bank mit Rückenlehne aus dem gleichen Programm, um einen flexiblen Treffpunkt zu schaffen.
Spezifikation
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:24.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBackless-Bench-BURAS-1510x420mm-
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSeating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)440
  • Breite (mm)1510
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)24.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 67 23
  • Format2014TitelBenches
  • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
  • OmniClassTitelBenches
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
Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit