Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bench BURÅS 1510x420mm

Bench BURÅS 1510x420mm

Google-Übersetzung,
  • Verstärkter Rahmen
  • Strapazierfähige Oberflächen
  • Flexibler Treffpunkt

    Bank mit Rückenlehne, mit verstärktem Rohrrahmen, verstellbaren Füßen und strapazierfähigen Oberflächen. Perfekt für Flure und Gemeinschaftsräume. Kombinieren Sie ihn mit einem Tisch und/oder einer Bank ohne Rückenlehne aus der gleichen Serie, um einen flexiblen Treffpunkt zu schaffen.
Spezifikation
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:33.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBench-BURAS-1510x420mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSeating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)440
  • Breite (mm)1510
  • Tiefe (mm)420
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)33.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
  • Klassifizierung12 67 23
  • Format2014TitelBenches
  • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
  • OmniClassTitelBenches
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit