Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bench seat ZET  1800x350x360mm

Bench seat ZET 1800x350x360mm

Google-Übersetzung,
  • Hochdruck Laminat
  • Rahmen aus Birke
  • Für Garderoben

    Eine robuste Bank mit langlebigem Sitz
Spezifikation
    • Seat height:360 mm
    • Width:1800 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:16 kg
    • Testing:EN 16139
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBench-seat-ZET-1800x350x360mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSeating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)360
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)16
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit