Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Birmingham
Birmingham
Birmingham

    Birmingham

    Google-Übersetzung,
    Funktioneller und bequemer Bürostuhl mit geformter Sitzfläche und Rückenlehne, der Ihren Arbeitstag angenehmer macht. Er verfügt über eine auf das Körpergewicht einstellbare Synchronmechanik und einen in Tiefe und Neigung verstellbaren Sitz für mehr Komfort.
    Spezifikation
    • Seat height:440-580 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:470 mm

      Backrest height:600 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,65 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBirmingham-office-chair
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1050
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)16.65
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa