Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Children's chair Dante 330 armrest
Children's chair Dante 330 armrest

    Children's chair Dante 330 armrest

    Google-Übersetzung,
    • Stapelbar
    • Unterstützende Armlehnen
    • Abgerundete Kanten und Ecken

    Stapelbarer Kinderstuhl mit Armlehnen. Der Stuhl hat ein schlichtes, stilvolles Design und einen geformten Holzrahmen mit abgerundeten Kanten und Ecken. Der Sitz hat eine Wasserfall-Vorderkante für zusätzlichen Komfort.

    Spezifikation
    • Seat height:330 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Armrests:No

      Weight:2,8 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerChildrens-chair-Dante-330-armrest
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)305
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)3.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit