Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Children's chair Dante 330mm

Children's chair Dante 330mm

Google-Übersetzung,
  • Stapelbar
  • Runde Kanten und Ecken
  • Geformter Holzrahmen

Stapelbarer Kinderstuhl mit schlichtem, stilvollem Design. Der Stuhl hat einen geformten Holzrahmen mit abgerundeten Ecken und Kanten. Der Sitz hat eine Wasserfall-Vorderkante für zusätzlichen Komfort.

Spezifikation
  • Seat height:330 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:3.1 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerChildrens-chair-Dante-330mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSeating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)330
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)305
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)3.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit