Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Children's chair Dante 500mm

Children's chair Dante 500mm

Google-Übersetzung,
  • Stapelbar
  • Verstellbare Fußstütze
  • Sitz mit abgerundeter Front

Stapelbarer Hochstuhl für Kinder mit hoher Sitzhöhe. Ausgestattet mit einer verstellbaren Fußstütze.

Spezifikation
  • Seat height:500 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Height:740 mm

    Width:440 mm

    Depth:490 mm

    Colour:Birch

    Material:Laminate

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Stackable:Yes

    Weight:3,9 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerChildrens-chair-Dante-500mm
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSeating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)740
  • Breite (mm)280
  • Tiefe (mm)305
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)3.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit