Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm
Classroom chair DOCTRINA 650mm

    Classroom chair DOCTRINA 650mm

    Google-Übersetzung,
    • Abgerundeter Sitz
    • Griffloch auf der Rückseite
    • Bewegliche Fußstütze

      Studentenstuhl mit Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Material. Die Vorderkante der Sitzfläche ist leicht gebogen und die Rückenlehne hat ein Griffloch. Beinhaltet eine bewegliche Fußstütze
    Spezifikation
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:6.8 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClassroom-chair-DOCTRINA-650mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)6.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit