Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm

    Classroom chair SCIENTIA 650mm

    Google-Übersetzung,
    • Mit Fußstütze
    • Hochdruck Laminat
    • Erhältlich in mehreren Farben

      Einfacher und langlebiger Schülerstuhl, der rauen Schulumgebungen standhält. Ausgestattet mit Fußstütze.
    Spezifikation
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5.9 kg
      • Assembly:Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerClassroom-chair-SCIENTIA-650mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)360
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)5.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit