Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Conference chair OTTAWA Spider legs
Conference chair OTTAWA Spider legs

    Conference chair OTTAWA Spider legs

    Google-Übersetzung,
    • Geformter Sitz und Rückenlehne
    • Perfekt für Zimmer mit Teppichboden
    • Einfach und elegant

      Eleganter Konferenzstuhl mit Gleitfüßen. Perfekt für Zimmer mit Teppichboden. Es verfügt über einen einteilig geformten Sitz und eine Rückenlehne mit dicker Polsterung und strapazierfähiger Polsterung. Das schlanke Design macht den Stuhl zu einer stilvollen Ergänzung für jeden Konferenzraum.
    Spezifikation
      • Seat height: 465 mm
      • Seat depth: 380 mm
      • Seat width: 410 mm
      • Colour: Silver grey
      • Durability: 90000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Stand colour: Grey
      • Stand material: Steel
      • Armrests: No
      • Legs: Spider base
      • Stackable: No
      • Load capacity: 100 kg
      • Weight: 6 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 16139:2013
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerConference-chair-OTTAWA-Spider-legs
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)910
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit