Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Creek
Creek
Creek
Creek

    Creek

    3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Stapelbar
    • Modernes Design
    • Integrierte Armlehnen

    UV-beständiger, stapelbarer Stuhl in stilvollem Design. Creek ist ein moderner, geformter Stuhl, der sich ideal für Kantinen und Pausenräume eignet. Der Stuhl ist stapelbar und hat eine bequeme, konturierte Rückenlehne und integrierte Armlehnen, die Ihre Arme und Schultern stützen.

    Spezifikation
    • Seat height:470 mm

      Width:550 mm

      Depth:510 mm

      Total height:770 mm

      Colour:Anthracite

      Material:Polypropylene

      Stackable:Yes

      Weight:4 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCreek-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)710
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit