Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dawson
Dawson
Dawson
Dawson

    Dawson

    Google-Übersetzung,
    • Stapelbar
    • Passt zu verschiedenen Umgebungen
    • Clever und praktisch

    Stilvoller und intelligenter Konferenzstuhl, der schnell und einfach miteinander verbunden werden kann, um verschiedene Sitzkombinationen zu schaffen. Der Stuhl lässt sich leicht stapeln und ist mit strapazierfähigem, schwer entflammbarem Stoff bezogen.

    Spezifikation
    • Seat height:455 mm

      Seat depth:430 mm

      Seat width:410 mm

      Durability:162500 Md

      Seat material:Fabric

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

      Approvals:EN 1021-1, EN 1021-2

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDawson-Conference-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)455
    • Breite (mm)410
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialLeder
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit