Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs
    Archiviert

    Desk MODULUS SMART 1200x800 adjustable legs

    • Express assembly
    • Personal reminders
    • Personal statistics daily

    Smart and high-quality, electric height-adjustable desk that connects to your computer to remind you when you should stand up or sit down while you work. Modulus Smart is robust with a durable laminate desktop, T-stand and anti-collision mechanism.

    Spezifikation
    • Length:1200 mm

      Width:800 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Minimum height:640 mm

      Maximum height:1290 mm

      Table surface:Rectangular

      Stand:Electrically adjustable

      Table surface material:Laminate

      Stand material:Steel

      Lift per pump:650 mm

      Lift speed:40 mm/sec

      Number of motors:2

      Weight:49,1 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDesk-MODULUS-SMART-1200x800-Adjustable-legs
    • ProduktfamilieDesk
    • ProduktgruppeDesk - Modulus Smart
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)640
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)49.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit