Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON
Foldable seat JAXON

    Foldable seat JAXON

    Google-Übersetzung,
    • Modernes Design
    • Minimalistisch
    • Praktisch auf engstem Raum

      Klassischer und platzsparender Wandklappsitz. Perfekt als temporärer Stuhl für Lobbys, Bürogarderoben oder Wartezimmer. Der Klappsitz ist gefedert, was bedeutet, dass er bei Nichtgebrauch wieder einrastet
    Spezifikation
      • Width:362 mm
      • Depth:340 mm
      • Seat colour:White
      • Seat material:Solid wood
      • Framework material:Steel
      • Framework colour:Chrome
      • Weight:2.5 kg
      • Assembly:Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFoldable-seat-JAXON
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-01-31
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)340
    • Tiefe (mm)362
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit