Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lancaster High Back
Lancaster High Back
Lancaster High Back

    Lancaster High Back

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Schlankes, skandinavisches Design
    • 100 % recycelter Stoff
    • Ergonomischer Synchronmechanismus

    Smarter, umweltfreundlicher Bürostuhl mit stilvollem Bezug aus 100 % recycelten PET-Flaschen. Erhältlich in mehreren modernen Farben. Der Stuhl hat eine hohe Rückenlehne und verfügt über verstellbare Armlehnen, Kopfstütze, Sitztiefe und Rückenhöhe für besten Komfort.

    Spezifikation
    • Seat height:470-595 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:450 mm

      Backrest height:665 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Multiple colors

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:80000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Backrest:High backrest

      Load capacity:120 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:21,9 kg


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLancaster-High-Back-Office-Chair
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)485
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)21.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC012213
    • ETIM-NameOffice chair
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa