Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs
Langford Straight legs

    Langford Straight legs

    Google-Übersetzung,
    • Elegant und robust
    • Geeignet für verschiedene Umgebungen
    • Ordentliches Design

    Eleganter und moderner Stuhl mit robuster Konstruktion, der sich perfekt für einen Besprechungsraum oder Pausenraum eignet. Der Stuhl ist stapelbar und hat eine gepolsterte Sitzfläche für zusätzlichen Komfort, was ihn auch für längeres Sitzen angenehm macht!

    Spezifikation
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013, EN 1022:2018

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLangford-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)7.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit