Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base
Langford Wheel base

    Langford Wheel base

    Google-Übersetzung,
    • Elegant und robust
    • Sockel aus Aluminiumguss
    • Armlehnen enthalten

    Eleganter Stuhl mit drehbaren Rädern, Basis aus Aluminiumguss und minimalistischem Design der Armlehnen. Der gepolsterte Sitz bietet zusätzlichen Komfort, wodurch der Stuhl auch für längeres Sitzen bequem ist.

    Spezifikation
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:440 mm

      Seat width:510 mm

      Material:90% Polypropylene/10% glass fibre

      Durability:50000 Md

      Stand material:Tubular steel

      Legs:Straight legs

      Stackable:Yes

      Weight:7,3 kg

      Assembly:Delivered unassembled

      Approvals:EN 16139:2013

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLangford-Chair-Wheel-base
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit