Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla
Milla

    Milla

    Google-Übersetzung,
    • Stapelbar
    • Zeitgemäß und stilvoll
    • Sitzschale aus Holz

    Stilvoller Stuhl mit figurförmig geformter Sitzschale. Das moderne Design verleiht Ihrem Arbeitsplatz oder Ihren Räumlichkeiten einen frischen Touch. Der Stuhl hat ein schlankes, aber robustes Rohrgestell mit Chrom-Finish und ist stapelbar.

    Spezifikation
    • Seat height:445 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:420 mm

      Seat material:Wood

      Stand colour:Chrome

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Load capacity:100 kg

      Weight:5,5 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMilla-Stackable-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)445
    • Breite (mm)420
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit