Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY
Office chair NEWBURY

    Office chair NEWBURY

    4.4 von 5 Sternen4.4(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Innovativ und ergonomisch
    • Kompakt und vielseitig
    • Mehrere Einstellmöglichkeiten

      Einzigartiger Bürostuhl mit mehreren ergonomischen Einstellungen, die ihn besonders bequem machen. Der Stuhl hat kurze Armlehnen und einen neigbaren Sitz und ist höhenverstellbar. Es hat die ideale Größe für kleine Büros
    Spezifikation
      • Seat height:470-560 mm
      • Seat depth:440 mm
      • Seat width:450 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:90000 Md
      • Stand colour:Black
      • Mechanism:Permanent contact back (PCB)
      • Armrests:Yes
      • Load capacity:130 kg
      • Wheel type:Stiff-roll castors
      • Star base:Black plastic
      • Weight:13.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOffice-chair-NEWBURY
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)13.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa