Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON
Popular conference chair NELSON

    Popular conference chair NELSON

    3.8 von 5 Sternen3.8(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Verknüpfbar
    • Stapelbar
    • 3 verschiedene Rahmenfarben

      Bequemer, stapelbarer Stuhl mit gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne, wodurch der Stuhl auch bei längeren Besprechungen bequem sitzt. Für Konferenzen, Meetings oder Konzerte lassen sich die Stühle schnell und einfach mit Koppelbeschlägen zu Reihen verbinden.
    Spezifikation
      • Seat height:480 mm
      • Seat depth:410 mm
      • Seat width:465 mm
      • Colour:Black
      • Durability:40000 Md
      • Seat material:Fabric
      • Stand colour:Black
      • Stand material:Steel
      • Connectable:Yes
      • Stackable:Yes
      • Load capacity:150 kg
      • Weight:6 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPopular-conference-chair-NELSON
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)465
    • Tiefe (mm)410
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit