Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm
Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    Pull-out side cabinet FLEXUS 1000x400x800mm

    Google-Übersetzung,
    • Abschließbar
    • Funktionaler seitlicher Stauraum
    • Spart Platz

      Abschließbarer Schrank mit ausziehbarem Innenraum zur seitlichen Aufbewahrung. Ausgestattet mit zwei Einlegeböden und einer flachen Schublade oben.
    Spezifikation
      • Height:1000 mm
      • Width:400 mm
      • Depth:800 mm
      • Width, internal:335 mm
      • Depth, internal:500 mm
      • Door colour:White
      • Frame colour:White
      • Material:Laminate
      • Material specification:Kronospan - 8685 M Snow white
      • Lock type:Key lock
      • Weight:44.4 kg
      • Assembly:Assembled
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPull-out-side-cabinet-FLEXUS-1000x400x800mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeStorage
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)44.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrawer units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit