Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Reno
Reno
Reno
Reno

    Reno

    Google-Übersetzung,
    • Eschenfurnier
    • Modernes Design
    • Sichtbare Holzmaserung

    Moderner Stuhl aus Eschenfurnier mit schwarz lackiertem Metallgestell. Der Stuhl hat eine sichtbare Holzmaserung, die ihm ein attraktives, natürliches Aussehen verleiht. Es ist leicht sauber zu halten und eignet sich ideal für alle Orte, an denen viele pflegeleichte Sitzgelegenheiten benötigt werden.

    Spezifikation
    • Seat height:465 mm

      Seat depth:380 mm

      Seat width:375 mm

      Height:800 mm

      Colour:Black

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Black

      Stand material:Steel

      Weight:4,5 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerReno-Canteen-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)465
    • Breite (mm)375
    • Tiefe (mm)380
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit