Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm
School chair ADDITO II 450mm

    School chair ADDITO II 450mm

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Konturierte Rückenlehne
    • Hochdruck Laminat
    • Konturierter Sitz

      Ein bequemer Studentenstuhl mit konturiertem Sitz und geformter Rückenlehne. Geeignet für Schüler der Sekundarstufe und der 6. Klasse.
    Spezifikation
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:390 mm
      • Seat width:390 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSchool-chair-ADDITO-II-450mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit