Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III
School chair ALDA III

    School chair ALDA III

    Google-Übersetzung,
    • Große Auswahl an Farboptionen
    • Ergonomisches Sitzen
    • Einfach zu säubern

      Langlebiger Schülerstuhl mit ergonomisch geformter Sitzschale und c-förmigem Gestell.
    Spezifikation
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:430 mm
      • Seat width:430 mm
      • Seat material:Polypropylene
      • Stand colour:Silver
      • Stand material:Steel
      • Stackable:Yes
      • Weight:5.4 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 1729
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSchool-chair-ALDA-III
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)430
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)5.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit