Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sheffield
Sheffield
Sheffield
Sheffield

    Sheffield

    4.0 von 5 Sternen4.0(14 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Extrem strapazierfähige Polsterung
    • Entwickelt für den 24-Stunden-Einsatz
    • Integrierte Kopfstütze

    Bürostuhl in stilvollem Design mit strapazierfähigem Stoffbezug und Chromgestell. Die hohe Rückenlehne und Kopfstütze sind ergonomisch geformt und der Stuhl verfügt über eine Synchronmechanik mit arretierbarer Wippfunktion. Der Stuhl ist für lange Arbeitsschichten geeignet. Es ist für bis zu 150 kg und 24-Stunden-Einsatz getestet.

    Spezifikation
    • Seat height:460-555 mm

      Seat depth:540 mm

      Seat width:510 mm

      Backrest height:700 mm

      Colour:GreyMaterial:Fabric

      Durability:200000 Md

      Mechanism:Rocking

      Recommended seat time:24 h

      Load capacity:150 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Chromed metal

      Weight:24,5 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSheffield-Office-chair
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)510
    • Tiefe (mm)540
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialChrom
    • Nettogewicht (kg)24.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa