Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP
Motion stool UP

    Motion stool UP

    Google-Übersetzung,
    • Trainiert den Körper
    • Einzigartiges Design
    • Höhenverstellbar

    Balance-Hocker mit einzigartigem Design für aktives Sitzen während Ihres Arbeitstages. Der Bewegungshocker folgt Ihren Bewegungen und trainiert bestimmte Körperpartien im Sitzen. Es ist höhenverstellbar, um sich Ihrer Körpergröße für die ergonomischste Sitzposition anzupassen.

    Spezifikation
    • Seat height:450-630 mm

      Diameter:330 mm

      Colour:Multiple colors

      Material:Polyamide

      Load capacity:110 kg

      Weight:5 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUp-motion-stool
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)330
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyamid
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa