Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viggo
Viggo
Viggo

    Viggo

    3.3 von 5 Sternen3.3(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Kann ausgesetzt werden
    • Stapelbar
    • Mit Armlehnen

    Stilvoller Stuhl aus Formholz, der sich ideal für Bürokantinen und Schulspeisesäle eignet. Sie können den Stuhl an den Armlehnen aufhängen, um die Bodenreinigung zu erleichtern. Der Stuhl ist stapelbar und lässt sich leicht abwischen und sauber halten.

    Spezifikation
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:388 mm

      Seat width:370 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Plywood

      Stand colour:Black

      Stand colour code:RAL 7021

      Stand material:Tubular steel

      Stackable:Yes

      Weight:4,3 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerViggo-Chair
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)388
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)4.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit