Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bar table SIRI 700x700x1090mm

Bar table SIRI 700x700x1090mm

3.7 von 5 Sternen3.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Tischplatte aus massiver Buche
  • Verwendung mit oder ohne Stühle
  • Runder Sockel

Stehtisch mit stabiler, quadratischer Platte. Der Tisch hat einen runden Sockel mit einer großen, runden Basis.

Spezifikation
  • Length:700mm

    Height:1125mm

    Diameter:700mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Square

    Stand:Fixes legs

    Weight:27.55kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBar-table-SIRI-700x700x1090mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1125
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)27.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit