Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm
Chair LEGERE II 450mm

    Chair LEGERE II 450mm

    Google-Übersetzung,
    • Aufhängbar
    • Stapelbar
    • Hochdruck Laminat

    Aufhängbarer und stapelbarer Studentenstuhl. Sitz und Rücken mit strapazierfähiger Oberflächenschicht. Griff in der Rückenlehne.

    Spezifikation
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:390 mm

      Seat width:390 mm

      Seat material:HPL

      Stand colour code:RAL 9006

      Stand material:Steel

      Stackable:Yes

      Weight:5,5 kg

      Warranty:3 years

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchair-legere-II-450mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)390
    • Tiefe (mm)390
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 13
    • Format2014TitelChairs
    • OmniClassNummer23-21 27 21
    • OmniClassTitelChild Chairs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit