Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 10 shoe shelves, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 10 shoe shelves, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, basic floor unit, 10 shoe shelves, 1800x900x600 mm

    Google-Übersetzung,
    • Robuste und pflegeleichte Schuhaufbewahrung
    • Kommt mit Tropfschale
    • Smart und platzsparend

    Doppelseitiges Hut- und Schuhregal mit zehn verstellbaren Einlegeböden mit Tropfschale. Einfach erweiterbar durch Hinzufügen mehrerer Elemente aus dem Garderobenprogramm ENTRY, um eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste Aufbewahrungslösung zu schaffen. Es wird mit zwei T-Rahmen und Querstreben geliefert.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and expandable range for the cloakroom wherein each part can be adapted as required. This base section makes a perfect base for your cloakroom or entrance to a gym, swimming pool, school, healthcare premises or similar. With these smart add-on units, it's very easy to expand your clothing and shoe storage and adapt it to your space.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dust and dirt accumulation on the shelf. There is a drip tray underneath that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided shoe rack comes with two T-frames and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gap between the shelves and change the storage solution as per your needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-basic-floor-unit-10-shoe-shelves-1800x900x600mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)39
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit