Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Halifax
Halifax
Halifax
Halifax

    Halifax

    Google-Übersetzung,
    • Geschmackvolles Design
    • Dicke Polsterung
    • Stapelbar

    Stapelbarer Besprechungsstuhl in geschmackvollem Design mit dick gepolsterter Sitzfläche und Netzrücken für hohen Komfort. Der Stuhl verfügt über Armlehnen, die bei längerem Sitzen Halt bieten. Die Polsterung ist langlebig und hält der täglichen Beanspruchung stand.

    Spezifikation
    • Seat height:480 mm

      Seat depth:470 mm

      Seat width:470 mm

      Colour:Black

      Stand colour:Black

      Seat material:Fabric

      Backrest material:Mesh

      Load capacity:150 kg

      Weight:4,9 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHalifax-Conference-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)470
    • Tiefe (mm)470
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)4.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit