Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA
High back mesh office chair SWANSEA

    High back mesh office chair SWANSEA

    3.1 von 5 Sternen3.1(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Verstellbare Lordosenstütze
    • Synchronmechanismus
    • Inklusive Armlehnen und Kopfstütze

      Bürostuhl mit Netzrückenlehne, die festen Halt und angenehmen Luftstrom bietet. Ausgestattet mit einer ergonomischen Synchronmechanik und einer praktischen Kippfunktion, die in fünf Positionen arretiert werden kann. Kommt mit einer Kopfstütze und verstellbaren Armlehnen für zusätzlichen Komfort.
    Spezifikation
      • Seat height: 480-570 mm
      • Seat depth: 460 mm
      • Seat width: 520 mm
      • Backrest height: 520 mm
      • Minimum height: 1200 mm
      • Maximum height: 1290 mm
      • Colour: Black
      • Composition: 100% Polyester
      • Durability: 100000 Md
      • Seat material: Fabric
      • Backrest material: Mesh
      • Mechanism: Synchronous
      • Recommended seat time: 8 h
      • Armrests: Yes
      • Load capacity: 110 kg
      • Wheel type: Easy-roll castors
      • Star base: Black plastic
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 27 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: ASTM D4966
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHigh-back-mesh-office-chair-SWANSEA
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs
    • Klassifizierung12 52 00
    • Format2014TitelSeating
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit