Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus
Linus

    Linus

    Google-Übersetzung,
    • Aufhängbar
    • Stapelbar
    • Erhältlich in verschiedenen Farben

    Langlebiger Kantinenstuhl, der mit der Rückenlehne an einer Tischplatte aufgehängt werden kann. Bis zu vier Stühle können zur einfacheren Aufbewahrung und Reinigung gestapelt werden.

    Spezifikation
    • Seat height:450 mm

      Seat depth:400 mm

      Seat width:400 mm

      Seat material:Laminate

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Weight:4,5 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLinus-Canteen-Chair
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeChairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit